BVS004Y

3D RV0 160

Típuskód:

BVS 3D-RV0-0012VC-211100-001

Betöltés...
2D kódok
QR Code
AprilTag
Alkalmazás
Bin Picking
Objektumfelismerés
Gripping point calculation
Képfelbontás
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Vision érzékelőtípus
CMOS 1/3" color global shutter
Gyújtótávolság
4 mm
Ház anyaga
alumínium, fényezett
Méret
230 x 75 x 84 mm
Interfész
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
1-es csatlakozó
M12x1-apa, 8--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, 8--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
0...50 °C
Védettség
IP54
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

Projectors

Calibration grids

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

ETIM 7.0
EC001820

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55