HF adathordozók (13,56 MHz)

HF (13,56 MHz)

Elérhető:

109 -féle változat

Az adathordozók a teljes gyártási folyamat során elkísérik a munkadarabot. Ennek során részben extrém körülményeknek, pl. magas hőmérsékletnek, fémes környezetnek és környezeti behatásoknak is ki vannak téve. A HF adathordozóink ilyen környezetekben is megállják a helyüket a magas követelményekkel szemben. A Balluff széleskörű kínálatában mindig megtalálható a különböző adottságokhoz legjobban megfelelő termék.

Jellemzők

  • passzív adathordozók: az adatok és a szükséges energia átvitelét az író-/olvasófejről induktív csatolás biztosítja
  • minden adathordozó egy egyértelmű azonosítószámmal (Unique ID) rendelkezik, amely csak olvasható, és nem módosítható
  • ISO-15693 kompatibilis rendszere miatt világszerte használható
  • EEPROM adathordozók max. 992 byte-os memóriával
  • FRAM adathordozók max. 128 kB memóriával és szinte korlátlan számú kiolvasási ciklussal
  • felszerelés ragasztással és csavarozással
  • magas, akár IP68/69K fokú védelem
  • a legkülönfélébb jellemzők, pl. felszerelés fémre, magas hőmérséklet stb.
  • időben kritikus alkalmazásokhoz: a Balluff nagy sebességű adathordozók akár nyolcszor gyorsabbak, mint az ISO 15693
  • speciális sarok-adathordozók olyan továbbítórendszerekhez, ahol az adatok két oldalról írhatók/olvashatók
  • az adathordozók kis méretekben is elérhetők
  • a csavaros kódhordozók egyszerűen az objektumra rögzíthetők és gyorsan leválaszthatók

Készlet

109 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Ház anyaga Méret UID-sorozatszám, csak olvasható Tárolótípus Felhasználói adatok, írás/olvasás Környezeti hőmérséklet Tárolási hőmérséklet
Tevékenységek

BIS00YK

BIS M-130-07/L
3534 HUF ABS-műanyag, fekete Ø 7.9 x 4.9 mm 8 Byte EEPROM 992 Byte -20...85 °C -40...85 °C

BIS0198

BIS M-157-17/A-SA1
11904 HUF PEEK 9 x 5.3 x 39 mm 8 Byte EEPROM 208 Byte -25...85 °C -25...85 °C

BIS004H

BIS M-151-02/A
9140 HUF PPS, GF40, EP öntvénnyel 22 x 6.5 x 40 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte -25...70 °C

BIS0044

BIS M-110-02/L
4073 HUF PA 6 Ø 20 x 2.8 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte -25...85 °C -25...85 °C

BIS0042

BIS M-105-02/A
13421 HUF epoxigyanta-üvegszál, GF Ø 11.98 x 6 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte -25...70 °C -25...85 °C

BIS0045

BIS M-111-02/L
4146 HUF PA 6 Ø 30 x 2.8 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte -25...85 °C -25...85 °C

BIS00LC

BIS M-107-03/L-H200
17756 HUF PPS, GF40, EP öntvénnyel 22 x 6.5 x 40 mm 8 Byte EEPROM 112 Byte -25...70 °C -25...85 °C

BIS003Y

BIS M-101-01/L
3557 HUF epoxigyanta-üvegszál, GF Ø 30 x 1 mm 4 Byte EEPROM 752 Byte -25...70 °C -25...85 °C

BIS003Z

BIS M-102-01/L
3681 HUF epoxigyanta-üvegszál, GF Ø 50 x 1 mm 4 Byte FRAM 752 Byte -25...70 °C -25...85 °C

BIS0040

BIS M-105-01/A
11846 HUF epoxigyanta-üvegszál, GF Ø 11.98 x 6 mm 4 Byte EEPROM 752 Byte -25...70 °C -25...85 °C

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55