BIS0198

Elérhető

HF adathordozók (13,56 MHz)

Típuskód:

BIS M-157-17/A-SA1

Betöltés...
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
9 x 5.3 x 39 mm
antenna alakja
rúd
UID-sorozatszám, csak olvasható
8 Byte
Tárolótípus
EEPROM
Felhasználói adatok, írás/olvasás
208 Byte
Tárolási hőmérséklet
-25...85 °C
Tárolási hőmérséklet, ideiglenes
120 °C 1x100 h;-40 °C...90 °C 1x1000 h;140 °C 1x10 h
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Ház anyaga
PEEK
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Mérési adatok

  • Eltávolítás

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55