Hálózati modulok

A nagy teljesítőképességért

Hálózati modulok

Az egyre gyorsabb, rugalmasabb, hatékonyabb és változóképesebb gyártás kifogástalan kommunikációt követel meg az érzékelőtől egészen az internetig. Ennek következtében nő a gyártási folyamatok adatmennyisége. Ehhez az információt elérhetővé tevő összetevőkre van szükség. Fontos az adatokat minden szinten továbbítani képes infrastruktúra megléte is.

Multiprotokoll hálózati modulok

  • Környezetbarát: IP67-es műanyag ház beöntés nélkül.
  • Több protokoll: több ipari Ethernet protokoll egy eszközben
  • Egyszerű és költségtakarékos telepítés és karbantartás, például az optimális diagnosztika révén
  • IIoT-képes: REST API és MQTT támogatás
  • Felhasználóbarát és biztonságos a HTTPS-kommunikációval ellátott integrált webes felhasználói felületnek köszönhetően

Hálózati modulok Profinethez

  • beépítési szabadságot, egyszerű kábelezést, folyamatos diagnosztikát és központi paraméterezést garantál az IO-Link kapcsolat révén

Hálózati modulok Ethernet/IP-hez

  • Időnyereség és költségmegtakarítás: gyors beépítés és egyszerű integráció a meglévő hálózatba
  • egyszerű modulcsere az innovatív Address-Plug funkcióval

Hálózati modulok EtherCAT-hez

  • maximálisan 65 535 résztvevőt támogat egyenként akár 100 m távolságból is
  • nemzetközi szabvány 2007 óta

Hálózati modulok CC-Link IE-Fieldhez

  • IP67-es védettség
  • teljesen öntött ház
  • kijelző, LED-ek és beépített SLMP-hozzáférés (Seamless Message Protocol) diagnosztikához és paraméterezéshez

Hálózati modulok a CC-Link IE/Field Basic számára

  • A CC-Link IE kompatibilitás kiegészítése a 100 Mbit Ethernet eszközökkel
  • SLMP (Seamless Message Protocol) támogatása
  • Az adatterületek rugalmas felhasználása két-öt állomás vezérlésével
  • Kényelmes diagnosztikai lehetőségek a port és a modul állapotát jelző 24 LED-del
  • Kemény környezethez: robusztus IP67-es fémház

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55