Induktív gyűrűs érzékelők és csőérzékelők

Induktív érzékelők

Elérhető:

2 Sorozat

Induktív gyűrűs érzékelőink és csőérzékelőink rendkívül megbízhatóan működnek, és kiválóan alkalmasak kis alkatrészek érzékelésére nagy, akár 20 m/s-os tárgysebességnél. Az akár 150 ms-ig terjedő integrált impulzushosszabbításnak köszönhetően a kapcsolójelek megbízhatóan felhasználhatók a vezérlőrendszerek által. Felhasználóként Ön az egyszerű telepítésből is profitálhat. A gyűrűs és csőérzékelők ugyanis univerzálisan felszerelhetők, sorba rendezhetők és > 20 mm távolságban egymásra helyezhetők.

A különleges jellemzők

  • Megbízható érzékelő elv a nagy tárgysebességekhez
  • Az induktív gyűrűs érzékelők a különböző méreteknek köszönhetően univerzálisan felszerelhetők
  • Az induktív csőérzékelők könnyen felszerelhetők a tápcsőre
  • > 20 mm távolságban egymásra helyezhetők

2 Sorozat

Sorozat áteresztés dw Méret kapcsolási funkció kapcsolókimenet csatlakozási mód
Tevékenységek

BES RI

Tömlőt lezáró gyűrűs érzékelő
10 mm, 10.1 mm, 15.1 mm, 25 mm, 25.1 mm, 45 mm 60 x 35 x 20 mm, 80 x 45 x 20 mm, 115 x 80 x 30 mm záró (NO) PNP csatlakozó

BES T

Csőérzékelő
78.5 x 17 x 11.9 mm záró (NO) PNP Csatlakozókábel, csatlakozó

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55