Lumineszcens érzékelők

Optoelektronikai érzékelők

Elérhető:

1 Sorozat

BLT lumineszcens érzékelőink az ember által szabad szemmel nem látható UV-fénnyel érzékelik az objektumokat. Érzékelőinket a termékek nem látható jelöléseinek felismerésére használják. Vagy például akkor, ha olyan kenőanyagokat kell felismerni, melyeket előzetesen lumineszcens részecskékkel gazdagítottak.

Jellemzők

  • UV-fény – nincs szükség külső lámpára vagy fényforrásra
  • egy gombnyomással betanítható – külön szoftver nélkül
  • robusztus, ipari célra megfelelő kialakítások

1 Sorozat

Sorozat Fény jellege Interfész csatlakozási mód csatlakozó, kiképzés Ház anyaga, primer
Tevékenységek

BLT

Lumineszcens szkennerek
ultraibolya fény PNP csatlakozó M12x1 cink

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55