- 2D kódok
-
QR Code
AprilTag - Alkalmazás
-
Bin Picking
Objektumfelismerés
Gripping point calculation - Képfelbontás
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Vision érzékelőtípus
- CMOS 1/3" monochrome global shutter
- Gyújtótávolság
- 6 mm
- Ház anyaga
- alumínium, fényezett
- Méret
- 230 x 75 x 84 mm
- Interfész
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
- 1-es csatlakozó
- M12x1-apa, 8--pólusú, A-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-anya, 8--pólusú, A-kódolt
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- 0...50 °C
- Védettség
- IP54
- ETIM 7.0
- EC001820