BNI00FE

Elérhető

IO-Link vezeték nélküli hálózati modulok

Típuskód:

BNI PNT-565-W01-K079

Betöltés...
Fast Start-Up (FSU)
igen
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Összegáram US, érzékelő
0.2 A
Ház anyaga
PC, bevonatos
ABS-műanyag, cink, Présöntvény
Méret
130 x 50.5 x 130 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP54
További interfészek
Profinet
IO-Link verzió
1.1
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

IO-Link wireless devices

Csatlakozókábelek

Tartók RFID-rendszerek számára

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-24-26-02
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-02
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55