- Méret
- 46 x 8 x 38 mm (ODxIDxH)
- csatlakozó
- Csatlakozó, JST BM12B-ZPDSS-TF-csatlakozó, 12 pólusú
- Interfész
- BiSS-C;Digitális A/B (RS422)
- felbontás
- ≤ 15 bit
- Olvasási távolság
- 0.01...0.5 mm
- Üzemi feszültség Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- Interfészkódolás
- bináris
- Engedély / megfelelőség
- WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05