USB3 Vision kamerák
Típuskód:
BVS CA-SF4 - Standard
Előző Mátrix Vision elnevezés :
mvBlueFOX3-4
Kapcsolatfelvételi kérelem
- kivitel
- USB3 Vision ipari kamera
- Interfész
- USB 2.0 / 3.0
- Digitális bemenetek
- 2x PNP galvanikusan elválasztva
- Digitális kimenetek
- 4x PNP galvanikusan elválasztva
- Objektívcsatlakozó
- C-Mount
- Képformátumok
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Ház anyaga
- alumínium, porfestett, fényezett
- Méret
- 37 x 37 x 53.8 mm
- Üzemi feszültség Ub
- 10...28 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- 0...45 °C
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Védettség
- IP30
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás