BIS013U
Többfrekvenciás kiértékelő egységek
Típuskód:
BIS V-6108-048-C002
- termékcsoport
- Univerzális kiértékelő egységek (BIS V)
- Interfész
-
Profinet I/O (IRT)
2-portos switch - Támogatott RFID-technológiák
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU) - Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
- 4
- Üzemi feszültség Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Ház anyaga
- cink, Présöntvény
- Környezeti hőmérséklet
- 0...60 °C
- Védettség
- IP65, dugaszolható csatlakozóval
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - csatlakozó
-
2x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
7/8"-apa, 5--pólusú
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID Profinet Hardware Configuration in TIA
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01