Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
Típuskód:
BTL7 -Z-NEX- Series - Analog Voltage
Kapcsolatfelvételi kérelem
- Interfész
- Analóg, feszültség
- Mérési hossz
- 25...5500 mm
- Ismétlési pontosság
- ± 10 µm
- Linearitás eltérés
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS - Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...60 °C
- Mechanikai kivitel
- Rögzítés, 3/4 colos menet
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált
- Védettség
- l = S: IP67 dugaszolható csatlakozóval l = KA: IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE - Ex kategória
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok