BFO000C

Elérhető

BFO N22 PT

Típuskód:

BFO N22-LA-FB-EAK-05-01

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
kivitel
M2, standard
alkalmazás
BFB optoerősítőkhöz
Referencia alapkészülék
BFB 75K-001-..
Száltípus anyaga
PMMA
kábelhossz L
1 m
Köpenyanyag
PE
hatótávolság
140 mm
Környezeti hőmérséklet
-40...60 °C
Anyag
Sárgaréz nikkelezett
Aktív felület, szálak
Ø 0.5 mm
Aktív felület, szálak elrendezése
Egyes szál
Védettség
IP65
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

Kötelező tartozékok

Alapkészülék optikai szálakhoz

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55