BIS0192

Elérhető

UHF író-/olvasófejek és antennák (860...960 kHz)

Típuskód:

BIS VU-320-C7-S4

Betöltés...
termékcsoport
UHF (860…960 MHz)
Munkafrekvencia
920.25…925.75 MHz
Rádióengedély
Ausztrália
Méret
130 x 50.5 x 130 mm
antenna alakja
Patch
Polarizáció
körkörös
Állítható kimeneti teljesítmény
7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Ház anyaga
PC, bevonatos
ABS-műanyag, cink, Présöntvény, (dugó)
Interfész
RS485
Üzemi feszültség Ub
24 V DC LPS Class 2
Környezeti hőmérséklet
-20...55 °C
Védettség
IP54
Engedély / megfelelőség
ACMA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Adathordozók

Multi-frequency processors

Tartók RFID-rendszerek számára

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55