BVS02E2
SWIR és UV kamerák
Típuskód:
BVS CA-GX0-0013SG-120120-001
4.144.833 HUF
Listaár
Kapcsolatfelvételi kérelem
- kivitel
- GigE Vision ipari kamera
- Interfész
- Gigabit Ethernet
- Digitális bemenetek
- 2x PNP galvanikusan elválasztva
- Digitális kimenetek
- 4x PNP high side
- Objektívcsatlakozó
- Custom M30 mount lens holder
- Képformátumok
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Ház anyaga
- alumínium, porfestett, fényezett
- Méret
- 39.8 x 39.8 x 50 mm
- Üzemi feszültség Ub
- 10...28 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- 0...45 °C
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC - Védettség
- IP40
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ETIM 7.0
- EC001820