BAE0120

Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez

Típuskód:

BAE SA-OH-062-IC-S75G

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
típuscsalád
SA-OH
Méret
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interfész
Analóg áramerősség 4…20 mA
kijelző
OLED kijelző
üzemi feszültség - LED zöld
Jel - LED sárga
Riasztás funkció - LED piros
Sync - LED orange
Beállítási lehetőség
Auto-Synch
Az OLED-kijelző kontrasztja
Gyári beállítás (reset)
Betanulás statikus/dinamikus/manuális
Szinkronizálás be / ki
Az OLED-kijelző olvasási iránya
Erősítés
beállító
Jog switch
Gomb
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PC
PA 12
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
UKCA
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Optikai érzékelőfejek

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55