BFB0006

Elérhető

Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz

Típuskód:

BFB 75K-002-P-S75

Betöltés...
típuscsalád
75K
Méret
10.4 x 35.4 x 84 mm
Interfész
PNP záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optikai készülék
bemeneti funkció
Betanítás Sn
billentyűzár be/ki
Beállítási lehetőség
LCD olvasási irány
idő-funkció
Gyári beállítás (reset)
Mód normál/finom/gyors/széles
Jelhossz
Kapcsolási távolság (Sn), 2 érték
Kijelző be/ki
Késleltetés
billentyűzár be/ki
világos/sötét kapcsolás
Érzékenység (Sn)
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Fény jellege
LED piros fény
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Kapcsolási frekvencia
8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz

Műanyag és üvegszálak

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55