BFB000A

Elérhető

Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz

Típuskód:

BFB M18M-002-P-S4

Betöltés...
típuscsalád
18M
Méret
Ø 18 x 75 mm
Interfész
2x PNP záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Beállítási lehetőség
Érzékenység (Sn)
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Fény jellege
LED piros fény
csatlakozó
csatlakozó apa, 4 pólusú
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz

Univerzális tartók

Univerzális szerelőrendszer

Mechanikai tartozékok

Csatlakozókábelek

Műanyag és üvegszálak

Kalapsínre illeszthető tápegységek

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55