- típuscsalád
- 75K
- Méret
- 10.4 x 35.4 x 84 mm
- Interfész
- NPN záró/nyitó (NO/NC)
- működési elv
- Optikai készülék
- bemeneti funkció
-
Betanítás Sn
billentyűzár be/ki - Beállítási lehetőség
-
LCD olvasási irány
idő-funkció
Gyári beállítás (reset)
Mód normál/finom/gyors/széles
Jelhossz
Kapcsolási távolság (Sn), 2 érték
Kijelző be/ki
Késleltetés
billentyűzár be/ki
világos/sötét kapcsolás
Érzékenység (Sn) - Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Fény jellege
- LED piros fény
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
- ABS-műanyag
- Kapcsolási frekvencia
- 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05