BIC0070
Induktív csatolók IO-Link jelátvitelhez
Típuskód:
BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A
- Funkció
- IO-Link jelátvitel
- Jelforma
- kétirányú
- Átviteli távolság
- 0...5 mm
- Komponensek
- Base
- Interfész
- IO-Link 1.1
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Méretezési üzemi feszültség Ue
- 24 VDC
- Ház anyaga
- PBTP
- Méret
- 40 x 40 x 62 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...65 °C
- Védettség
- IP67
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Additív ciklusidő
- Device + 2,0 ms
- BE folyamatadatok
- 0…32 bájt
- KI folyamatadatok
- 0…32 bájt
- SIO mód
- igen
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01