BIC007H

Induktív csatolók IO-Link jelátvitelhez

Típuskód:

BIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A

Betöltés...
Funkció
IO-Link jelátvitel
Jelforma
kétirányú
Átviteli távolság
0...5 mm
Komponensek
Remote
Interfész
IO-Link 1.1
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú
Kimeneti feszültség
24 VDC
Névleges kimeneti áramerősség
1.7 A
Maximális kimeneti áramerősség
5 A / 1 ms
Ház anyaga
PBTP
Méret
40 x 40 x 62 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...55 °C
Védettség
IP67
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Additív ciklusidő
Eszköz + 2,8 ms
BE folyamatadatok
0…32 bájt
KI folyamatadatok
0…32 bájt
SIO mód
nem
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Y elosztók

Univerzális tartók

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

T-idomok

Védőburkolat és védőház

IO-Link jelátvitel

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55