PCI Express kamerák

Típuskód:

BVS CA-BN - OCuLink

Előző Mátrix Vision elnevezés :

mvBlueNAOS

A kép csak illusztráció

Kapcsolatfelvételi kérelem

kivitel
Ipari kamera
Interfész
PCIe
Digitális bemenetek
2x PNP galvanikusan elválasztva
PNP
Digitális kimenetek
2x PNP galvanikusan elválasztva
PNP
Objektívcsatlakozó
C-Mount, más típusok kérésre
Képformátumok
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Méret
32 x 40 x 40 mm
Üzemi feszültség Ub
5...12 VDC
Környezeti hőmérséklet
0...45 °C
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
UKCA
Védettség
IP30
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

C-mount lenses