FHW0071

Elérhető

C-foglalatos objektívek

Típuskód:

LM16JCM-V

FHW0071

A kép csak illusztráció

Betöltés...
Környezeti hőmérséklet
-10...50 °C
Gyújtótávolság
16 mm
Diafragmák
1.4
Minimális tárgytávolság (MOD)
200 mm
Látószög, vízszintes
30.0 °
Látószög, függőleges
22.7 °
Max. Sensor size
2/3"
Képfelbontás
2 MP
Rögzítés
Csavarok
Objektívcsatlakozó
C-Mount
Méret
Ø 33 x 36.5 mm
Anyag
alumínium, feketére eloxált
Védettség
IP20
Súly
76.5 g
kiegészítő szöveg
A látószög 2/3” érzékelőméretre vonatkozik
Műszaki dokumentáció
Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55