FHW0060

Elérhető

C-foglalatos objektívek

Típuskód:

LM12HC

FHW0060

A kép csak illusztráció

Betöltés...
Környezeti hőmérséklet
-10...50 °C
Gyújtótávolság
12.5 mm
Diafragmák
1.4
Minimális tárgytávolság (MOD)
300 mm
Látószög, vízszintes
55.6 °
Látószög, függőleges
42.5 °
Max. Sensor size
1"
Képfelbontás
5 MP
Rögzítés
Csavarok
Objektívcsatlakozó
C-Mount
Méret
Ø 43 x 52 mm
Védettség
IP20
Súly
150 g
kiegészítő szöveg
A látószög 1” érzékelőméretre vonatkozik
Műszaki dokumentáció
Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55