FHW006C

Elérhető

C-foglalatos objektívek

Típuskód:

LM35FC24M

FHW006C

A kép csak illusztráció

Betöltés...
Környezeti hőmérséklet
-10...50 °C
Gyújtótávolság
35 mm
Diafragmák
1.8...16
Minimális tárgytávolság (MOD)
200 mm
Látószög, vízszintes
22.1 °
Látószög, függőleges
16.7 °
Max. Sensor size
1.1"
Képfelbontás
24 MP
Rögzítés
Csavarok
Objektívcsatlakozó
C-Mount
Méret
Ø 45 x 66 mm
Anyag
alumínium, feketére eloxált
Súly
205 g
kiegészítő szöveg
A látószög 1,1” érzékelőméretre vonatkozik
Műszaki dokumentáció
Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55