FHW006R

Elérhető

C-foglalatos objektívek

Típuskód:

LM12JCM-WP

FHW006R

A kép csak illusztráció

Betöltés...
Környezeti hőmérséklet
-10...50 °C
Gyújtótávolság
12 mm
Diafragmák
1.4...16
Minimális tárgytávolság (MOD)
150 mm
Látószög, vízszintes
38.3 °
Látószög, függőleges
29.1 °
Max. Sensor size
2/3"
Képfelbontás
2 MP
Rögzítés
Csavarok
Objektívcsatlakozó
C-Mount
Méret
Ø 33 x 42.7 mm
Anyag
alumínium, feketére eloxált
Védettség
IP67
Súly
75 g
kiegészítő szöveg
A látószög 2/3” érzékelőméretre vonatkozik
Műszaki dokumentáció
Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55