- Környezeti hőmérséklet
- -20...50 °C
- Gyújtótávolság
- 35 mm
- Diafragmák
- 1.6...22
- Minimális tárgytávolság (MOD)
- 400 mm
- Látószög, vízszintes
- 14.8 °
- Látószög, függőleges
- 11.1 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Képfelbontás
- 2 MP
- Rögzítés
- Csavarok
- Objektívcsatlakozó
- C-Mount
- Méret
- Ø 29.5 x 41.4 mm
- Anyag
- alumínium, feketére eloxált
- Súly
- 64 g
- kiegészítő szöveg
- A látószög 2/3” érzékelőméretre vonatkozik