FHW007R

Elérhető

C-foglalatos objektívek

Típuskód:

FL-CC5024A-2M

FHW007R

A kép csak illusztráció

Betöltés...
Környezeti hőmérséklet
-20...50 °C
Gyújtótávolság
50 mm
Diafragmák
2.4...22
Minimális tárgytávolság (MOD)
300 mm
Látószög, vízszintes
10.3 °
Látószög, függőleges
7.7 °
Max. Sensor size
2/3"
Képfelbontás
2 MP
Rögzítés
Csavarok
Objektívcsatlakozó
C-Mount
Méret
Ø 32 x 50.5 mm
Anyag
alumínium, feketére eloxált
Súly
66 g
kiegészítő szöveg
A látószög 2/3” érzékelőméretre vonatkozik
Műszaki dokumentáció
Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55