Objektívy s bajonetom S
Optika
K dispozícii v:
14 Verzie
Objavte komplexný sortiment objektívov Balluff s bajonetom S.
Vlastnosti
- rôzne ohniskové vzdialenosti
- podporované formáty snímačov od 1/3" do 2/3"
- verzia s IR-Cut filtrom a bez neho
- rozlíšenie až do 12 megapixelov
Dostupnosť
14 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Max. Veľkosť snímača | Rozlíšenie obrazu | Ohnisková vzdialenosť | Dodatočný text | Použite | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW027MADCTCS |
9.2 EUR | Spacer, 5 mm | Accessories for industrial cameras | ||||
FHW027NAD01S |
24.5 EUR | Adapter S-Mount to C-Mount, H 14 mm | Accessories for industrial cameras | ||||
FHW027PBM3618C |
42.6 EUR | 1/2.5" | 1 MP | 3.6 mm | Angle of view refers to a sensor size of 1/2.5" | ||
FHW027RBM3518S125ND |
109.2 EUR | 1/2.5" | 1.5 MP | 3.5 mm | Angle of view refers to a sensor size of 1/2.5" | ||
FHW02AAB10M5425C |
147.76 EUR | 1/2.3" | 10 MP | 5.4 mm | Angle of view refers to a sensor size of 2/3" | ||
FHW02ACSH02M13 |
4.7 EUR | Lensholder S-Mount, height 13 mm | for lenses optics | ||||
FHW02AKB5M12056C |
48 EUR | 1/1.8" | 5 MP | 12 mm | Angle of view refers to a sensor size of 1/1.8" | ||
FHW02AEB5M8018C |
105.76 EUR | 1/2.5" | 5 MP | 8 mm | Angle of view refers to a sensor size of 1/2.5" | ||
FHW02AFB5M4018C |
105.76 EUR | 1/2.5" | 5 MP | 4 mm | Angle of view refers to a sensor size of 1/2.5" | ||
FHW02AHB5M3618C |
105.76 EUR | 1/2.5" | 5 MP | 3.6 mm | Angle of view refers to a sensor size of 1/2.5" |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.