Digitálne snímače tlaku
Snímače tlaku
K dispozícii v:
1 Séria
Naše digitálne snímače tlaku majú digitálny displej a ich inštalácia a čítanie sú mimoriadne jednoduché.
Špeciálne funkcie
- Parametrizácia v súlade s normou VDMA
- Možnosť dvojitého otočenia - jednoduchá inštalácia
- Kompaktný dizajn puzdra
- Možnosť prispôsobenia orientácie na montáž nad hlavou
- Rozsahy tlaku -1...600 bar
- Princíp merania: relatívny tlak
- Pripojenie M12, nezávisle otočné
- Procesné pripojenie z nehrdzavejúcej ocele alebo PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
- Prepínateľné výstupy (analógové, digitálne, IO-Link)
- Rozšírený teplotný rozsah (teplota média -40...+125 °C)
- Keramická meracia bunka (Al2O3) alebo meracia bunka z nehrdzavejúcej ocele
- Schválenie UL
- Prispôsobené úpravy na požiadanie
1 Séria
Séria | Rozsah merania min., tlak | Rozsah merania max., tlak | Pripojenie procesu | Rozhranie | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|
BSP DSnímače tlaku s displejom |
-1 bar | 600 bar | G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | Analog, voltage/Analog, current selectable, IO-Link, PNP/NPN |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.