Mechanické radové koncové spínače s vymeniteľnou lištou

Vačkové spínače

K dispozícii v:

25 Verzie

Naše mechanické radové koncové spínače s výmennou jednotkou sú dostupné nielen pre štandardné aplikácie, ale aj s bezpečnostnými spínacími prvkami pre prísnejšie požiadavky. Pri výmene jednotlivých zdvíhadiel nie je potrebná demontáž celého spínača. Na odstránenie jednotky so zdvíhadlom stačí uvoľnenie dvoch skrutiek. Ušetríte čas aj peniaze.

Špeciálne funkcie

  • Krátke servisné časy vďaka jednoduchej montáži výmennej jednotky
  • Rýchla výmena jednotlivých zdvíhadiel alebo celej jednotky priamo na stroji
  • Nízke náklady na opravu
  • Žiadne chyby pri zapájaní
  • V závislosti od konštrukčnej série až šesť spínacích miest
  • Dve konštrukčné série

25 Verzie

Objednávkový kód Cena Pozície prepínača, počet Štýl piestu Verzia Typ pripojenia Vzdialenosť medzi polohami spínača
Činnosti

BNS018K

BNS 823-D03-D12-100-10-02-FD
441.95 EUR 3 1-3. Switch position: Chisel Safety EN 60204-1 Screw terminal

BNS018R

BNS 823-D04-R12-100-22-04
547.79 EUR 4 1-4. Switch position: Role Safety EN 60204-1 Screw terminal

BNS018T

BNS 829-D02-D12-100-10-FD
231.42 EUR 2 1-2. Switch position: Chisel Snap contact Screw terminal 12 mm

BNS0190

BNS 829-D02-R12-100-10-FE
231.42 EUR 2 1-2. Switch position: Role Snap contact Screw terminal 12 mm

BNS0192

BNS 829-D03-D12-100-10
293.06 EUR 3 1-3. Switch position: Chisel Snap contact Screw terminal

BNS0194

BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L
593.15 EUR 3 1-3. Switch position: Chisel Snap contact Connector

BNS0198

BNS 829-D03-R12-100-10-FE
337.37 EUR 3 1-3. Switch position: Role Snap contact Screw terminal 12 mm

BNS0199

BNS 829-D04-D12-100-10
381.47 EUR 4 1-4. Switch position: Chisel Snap contact Screw terminal 12 mm

BNS019A

BNS 829-D04-D12-100-10-FD
441.95 EUR 4 1-4. Switch position: Chisel Snap contact Screw terminal 12 mm

BNS019H

BNS 829-D04-D16-100-10
381.47 EUR 4 1-4. Switch position: Chisel Snap contact Screw terminal 16 mm