Držiaky pre snímače s dorazom
Upevňovacia technika
K dispozícii v:
51 Verzie
Naše držiaky pre snímače s dorazom ponúkajú spoľahlivú ochranu, presné polohovanie a upevnenie v jednom. Vyznačujú sa jednoduchou inštaláciou a robustnou konštrukciou. Na výber máte rôzne veľkosti od M5 do M30 a rôzne vyhotovenia, ako je oceľ a ušľachtilá oceľ.
Špeciálne funkcie
- Ekonomické a spoľahlivé riešenie
- Kombinácia montáže a ochrany
- Rýchla a jednoduchá výmena snímačov – s pevným dorazom bez dodatočného nastavovania
- Lícované a nelícované varianty
- Aj verzie na použitie bez náradia
Dostupnosť
51 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Použite | Materiál | Rozmer | Ďalšie funkcie | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0099BES 05,0-KH-2S |
14.07 EUR | for sensors Ø5 mm, For M05 sensors, fastening length 30mm and longer | Stainless steel (1.4104) | Ø 13 x 24 mm | ||
BAM00AFBES 08,0-KH-2L/W |
18.59 EUR | for sensors Ø8 mm, For M08 sensors, fastening length 50mm and longer | Brass PTFE coated | Ø 17 x 48.5 mm | Weld immune | |
BAM00CWBES 12,0-KH-11S/W |
75.6 EUR | for sensors Ø12 mm, For M12 sensors, fastening length 36mm and longer | Steel PTFE coated | Ø 22 x 37 mm | Weld immune | |
BAM00FMBES 18,0-KH-11S/W |
82.53 EUR | for sensors Ø18 mm, For M18 sensors, fastening length 36mm and longer | Steel PTFE coated | Ø 30 x 37 mm | Weld immune | |
BAM00E0BES 12,0-KH-2S |
12.39 EUR | for sensors Ø12 mm, For M12 sensors, fastening length 36mm and longer | Brass nickel-plated | Ø 22 x 34 mm | ||
BAM00FTBES 18,0-KH-2S |
13.02 EUR | for sensors Ø18 mm, For M18 sensors, fastening length 36mm and longer | Brass nickel-plated | Ø 30 x 36 mm | ||
BAM00AEBES 08,0-KH-2L |
11.66 EUR | for sensors Ø8 mm, For M08 sensors, fastening length 50mm and longer | Brass nickel-plated | Ø 17 x 48.5 mm | ||
BAM00AHBES 08,0-KH-2S |
11.45 EUR | for sensors Ø8 mm, For M08 sensors, fastening length 32mm and longer | Brass nickel-plated | Ø 17 x 32 mm | ||
BAM00CYBES 12,0-KH-2L |
12.71 EUR | for sensors Ø12 mm, For M12 sensors, fastening length 46mm and longer | Brass nickel-plated | Ø 22 x 44.5 mm | ||
BAM00AKBES 08,0-KH-2S/W |
17.96 EUR | for sensors Ø8 mm, For M08 sensors, fastening length 32mm and longer | Brass PTFE coated | Ø 17 x 32 mm | Weld immune |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.