- Jednocestné svetelné závory
- Luminiscenčné senzory
- Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Optické snímače vzdialenosti
- Plastové a sklené vlákna pre vláknové optické snímače
- Priebežné strešné svetlíky a svetelné mriežky
- Rámové svetelné závory
- Snímače farieb
- Snímače kontrastu
- Spínač svetla
- Vidlicové svetelné závory a šikmé svetelné závory
- Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna
Odrazové svetelné bariéry
Optoelektronické snímače
K dispozícii v:
16 Séria
Nech už chcete realizovať akúkoľvek aplikáciu, spoločnosť Balluff vám ponúka široký sortiment retroreflexných fotoelektrických snímačov. Tie vám umožnia spoľahlivo detekovať objekty bez ohľadu na ich povrch, farbu a materiál. Ak použijete polarizačný filter, naše retroreflexné snímače vám dokonca umožnia detekovať lesklé predmety.
Vysielač a prijímač sú umiestnené v jednom puzdre, takže tento fotoelektrický snímač môžete ľahko namontovať a nastaviť vďaka veľkorysým montážnym toleranciám.
Správny typ svetla si vyberiete v závislosti od svojich požiadaviek. V závislosti od typu pracujú naše retroreflexné fotoelektrické snímače s dobre viditeľným červeným svetlom, neviditeľným infračerveným svetlom alebo veľmi presným laserovým svetlom, ktoré je ideálne na detekciu malých dielov.
Špeciálne vlastnosti
- Jednoduché nastavenie vďaka veľkým montážnym toleranciám
- Veľké reflektory pre veľké dosahy
- Spoľahlivá detekcia - bez ohľadu na povrch, farbu a materiál
- s polarizačným filtrom vhodné aj na detekciu lesklých predmetov
- Inštalácia iba jedného elektrického zariadenia a reflektora
16 Séria
Séria | Štýl | Rozsah max. | Rozhranie | Typ svetla | Typ pripojenia | Konektor, štýl | Káblový plášť, materiál | Funkcia prepínania | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M RKubické retroreflexné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla |
block style | 20000 mm | IO-Link, PNP/NPN/push-pull, PNP | Red light | Connector | M12x1 | normally open (NO), NO/NC | ||
BOS 23K RKubické retroreflexné snímače s rôznymi typmi svetla na umývanie |
block style | 14000 mm | |||||||
BOS 26K RKubické priechodné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 25 m |
block style | 25000 mm | PNP | Red light | Connector | M12x1 | normally open (NO) | ||
BOS 50K RKubické retroreflexné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 60 m |
block style | 18000 mm | PNP | Red light | Connector | M12x1 | normally open (NO) | ||
BOS 5K RLacná a malá základná verzia našich kubických retroreflexných fotoelektrických snímačov |
block style | 10000 mm | NPN, PNP | Red light | Cable, Connector | M8x1 | PVC | NO/NC | |
BOS 64K RKubické retroreflexné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla a relé |
block style | 10000 mm | Relay | Red light | Screw terminals | NO/NC | |||
BOS 6K RKubické retroreflexné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 18 m |
block style | 13000 mm | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN | Red light | Cable, Connector | M8x1 | PVC | NO/NC | |
BOS Q08M RŠtvorcové retroreflexné fotobunky s rôznymi typmi svetla |
block style | 1000 mm | PNP | Red light | Cable, Cable with connector, Connector | M8x1 | PUR | normally closed (NC), normally open (NO) | |
BOS R01E RVertikálne retroreflexné snímače s rôznymi typmi svetla na umývanie |
block style | NPN, PNP | Red light | Cable, Cable with connector | M8x1 | PUR | normally closed (NC), normally open (NO) | ||
BOS R020K RVysoké retroreflexné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 3 m |
block style | 3000 mm | NPN, PNP | Red light | Cable, Cable with connector | M8x1 | PVC | normally closed (NC), normally open (NO) | |
BOS R254 RŠpičkové retroreflexné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla na umývanie |
block style | 8000 mm | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analog, current | Red light | Connector | M12x1 | NO/NC | ||
BOS R81K RVysokokrajové retroreflexné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla na montáž do otvorov |
block style | 3000 mm | NPN, PNP | Red light | Cable, Connector | M12x1 | PVC | normally open (NO) | |
BOS R090K RReflexné fotoelektrické snímače s vysokou hranou a rôznymi typmi svetla s dosahom do 20 m |
block style | 5000 mm | NPN, PNP | Red light | Cable, Connector | M8x1 | PVC | NO/NC | |
BOS M12 RCylindrické retroreflexné fotoelektrické snímače so závitom M12 a rôznymi typmi svetla |
Ø 12 mm | 3000 mm | PNP | Red light | Cable, Connector | M12x1 | PVC | normally closed (NC), normally open (NO) | |
BOS M18 RValcové retroreflexné fotoelektrické snímače so závitom M18 a rôznymi typmi svetla |
Ø 18 mm | 16000 mm | IO-Link, NPN, PNP | Infrared, Red light | Cable, Connector | M12x1 | PVC | normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC | |
BOS M8 RCylindrické retroreflexné fotoelektrické snímače so závitom M8 a rôznymi typmi svetla |
Ø 8 mm | 1000 mm | NPN, PNP | Red light | Cable, Cable with connector, Connector | M8x1 | PUR | normally closed (NC), normally open (NO) |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.