Prepájacie vedenia
Bezpečný a spoľahlivý prenos pomocou robustných vedení
K dispozícii v:
3376 Verzie
Naše robustné prepájacie vedenia umožnia vždy spoľahlivý a bezpečný prenos signálov, dát a výkonu. V našom bohatom výbere nájdete zaručene správnu prípojku pre vašu aplikáciu vo vašom priemyselnom odvetví.
Môžete si vybrať spomedzi rôznych druhov káblov a najrôznejších konektorov.
Najdôležitejšie výhody
- Správna prípojka pre vašu špeciálnu aplikáciu
- Rôzne druhy káblov a rôzne konektory
- Spoľahlivý prenos signálov, dát a výkonu
- Robustné riešenie vhodné pre priemysel
Dostupnosť
3376 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Kábel | Pripojenie 1 | Pripojenie 2 | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|
BCC02R7BCC M313-M313-30-300-PX0334-010 |
12.65 EUR | PUR black, 1 m, drag chain compatible | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | |
BCC02R9BCC M313-M313-30-300-PX0334-020 |
14.06 EUR | PUR black, 2 m, drag chain compatible | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | |
BCC02R5BCC M313-M313-30-300-PX0334-003 |
11.66 EUR | PUR black, 0.3 m, drag chain compatible | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | |
BCC02RCBCC M313-M313-30-300-PX0334-050 |
18.28 EUR | PUR black, 5 m, drag chain compatible | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | |
BCC02R6BCC M313-M313-30-300-PX0334-006 |
12.08 EUR | PUR black, 0.6 m, drag chain compatible | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | |
BCC02RABCC M313-M313-30-300-PX0334-030 |
15.46 EUR | PUR black, 3 m, drag chain compatible | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | |
BCC039PBCC M415-M414-3A-304-PX0434-050 |
20.69 EUR | PUR black, 5 m, drag chain compatible | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | |
BCC039MBCC M415-M414-3A-304-PX0434-020 |
15.76 EUR | PUR black, 2 m, drag chain compatible | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | |
BCC03MFBCC M415-M313-3F-300-PX0334-020 |
14.06 EUR | PUR black, 2 m, drag chain compatible | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | |
BCC039JBCC M415-M414-3A-304-PX0434-006 |
13.47 EUR | PUR black, 0.6 m, drag chain compatible | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.