Systém na meranie absolútneho uhla

Magneticky kódované snímače

K dispozícii v:

22 Verzie

Absolútne systémy na meranie uhla s magnetickým kódom od spoločnosti Balluff poskytujú absolútnu spätnú väzbu polohy v akejkoľvek polohe. Môžu sa používať okamžite - bez referenčného chodu. Naše systémy na meranie uhlov pracujú s vysokou presnosťou aj pri veľkých priemeroch, sú mimoriadne kompaktné a ľahko sa integrujú do motorov.

Špeciálne vlastnosti

  • Úspora energie vďaka vysokej presnosti a správnosti
  • Nízke celkové náklady
  • Vysoká dostupnosť systému vďaka dlhodobo stabilnej magnetickej páske s technológiou Permagnet®
  • Dlhá životnosť vďaka robustnému kovovému puzdru
  • Jednoduchá a rýchla inštalácia pomocou kalibračného softvéru

Dostupnosť

22 Verzie

Objednávkový kód Cena Rozsah merania Rozhranie Rozlíšenie Čítať vzdialenosť
Činnosti

BML BM2 - Absolut

BML BM2 - Absolut

BML041H

BML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284
726.8 EUR 48 m SSI
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
1 µm 0.01...0.8 mm

BML08NR

BML BM1-NG01-BK04-QRF5
136.6 EUR BiSS-C
Digital A/B (RS422)
≤ 15 Bit 0.01...0.5 mm

BML0391

BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 64 mm SSI
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML0393

BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 256 mm SSI
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML042T

BML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284
695.6 EUR 48 m BiSS-C 1 µm 0.01...0.8 mm

BML03HJ

BML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 64 mm BiSS-C
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML03Z7

BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 256 mm SSI
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML04Y3

BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 997 mm SSI
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML04Y5

BML-S1H1-B6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 997 mm BiSS-C
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm