Sieťové prepínače (Ethernet switch)
Prepínače
K dispozícii v:
4 Verzie
Naše nespravované prepínače (switch) umožňujú pripojenie ethernetových zariadení s 5 a 8 portami na jeden komponent s hviezdicovou topológiou. Sieťové prepínače (Ethernet switch) majú nielen stupeň ochrany IP67, ale aj IP20 a podporujú prenosové rýchlosti 10 a 100 Mbit/s. Prenosová rýchlosť sa nastavuje pomocou funkcie Auto-Negotiation.
Vďaka funkcii Autocrossing dokážu moduly samostatne identifikovať typ použitého kábla. Tým sa vylúčia chyby pri zapájaní.
Špeciálne funkcie
- IP67 a IP20
- Prenosové rýchlosti 10 a 100 Mbit/s
- Automatické nastavenie prenosovej rýchlosti pomocou funkcie Auto-Negotiation
- Vylúčenie chýb pri zapájaní pomocou funkcie Autocrossing
Dostupnosť
4 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Rozhranie | Pomocné rozhrania | Pripojovacie sloty | Montážna časť | Stupeň krytia IP | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI005EBNI TCP-951-000-E028 |
129.6 EUR |
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX |
4x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX | 5x RJ45-Female, 8-pin | DIN rail mount | IP30 | |
BNI000FBNI EIP-950-000-Z009 |
389.9 EUR |
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX |
8x Ethernet/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-Female, 4-pin, D-coded | 2-hole screw mount | IP67, when threaded in | |
BNI0089BNI EIP-950-000-Z009-C07 |
389.9 EUR |
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX |
8x Ethernet/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-Female, 4-pin, D-coded | 2-hole screw mount | IP67, when threaded in | |
BNI0067BNI TCP-952-000-E029 |
175 EUR |
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX |
8x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX | 8x RJ45-Female, 8-pin | DIN rail mount | IP30 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.