Fotoelektrické senzory
Excelentní špecialisti na detekciu prítomnosti objektu, jeho tvaru, farby, vzdialenosti či hrúbky
Optoelektronické snímače Balluff spoľahlivo odhalia prítomnosť objektov. Súčasne s vysokou presnosťou identifikujú tvar, farbu, vzdialenosť alebo hrúbku objektu. V porovnaní s indukčnými alebo kapacitnými snímačmi majú oveľa väčší dosah snímania.
Ponúkame snímače s rozdielnymi zdrojmi svetla, od červeného a modrého svetla až po infračervené a laserové technológie v širokej škále rozsahu, s potlačením pozadia aj bez neho. Rôznorodosť snímačov zaručuje najvyššiu flexibilitu. Pre špeciálne aplikácie sú k dispozícii minisenzory, farebné senzory, svetelné pásy a kontrastné snímače.
Vlastnosti
- Rôzne druhy svetla, všetky funkčné princípy
- Rôzne dosahy od blízkeho až po vzdialené okolie
- Riešenie upravené podľa požiadaviek automatizácie, robotiky, montáže a manipulácie
- Odolné a spoľahlivé, aj pri nepriaznivých okolitých podmienkach
- Flexibilita pri plánovaní a montáži vďaka špičkovým technickým údajom
Spínač svetla
- Ideálne na detekciu rozdielov v kontraste - v závislosti od povrchu, farby a materiálu
- pre difúzne snímače s potlačením pozadia: spoľahlivá detekcia objektov s rôznym rozsahom, prakticky nezávislá od povrchu, farby a materiálu
- Cenovo výhodná a jednoduchá montáž a nastavenie vďaka dobre viditeľnému svetelnému lúču
- kratší dosah v porovnaní s retroreflexnými a priepustnými snímačmi
- Inštalácia iba jedného elektrického zariadenia
- Svetelné skenery s modrým svetlom na dokonalú detekciu ťažko rozpoznateľných objektov
Odrazové svetelné bariéry
- Jednoduché nastavenie vďaka veľkým montážnym toleranciám
- Veľké reflektory pre veľké dosahy
- Spoľahlivá detekcia - bez ohľadu na povrch, farbu a materiál
- s polarizačným filtrom vhodné aj na detekciu lesklých predmetov
- Inštalácia iba jedného elektrického zariadenia a reflektora
Snímače farieb
- Vysoká spínacia frekvencia
- S displejom alebo bez neho
- Odolné riešenie vhodné pre priemysel
- V malom puzdre pre úspornú inštaláciu do obmedzených priestorov
- V závislosti od typu veľký dosah až do 400 mm vďaka intenzívnemu zdroju bieleho svetla
- Alternatívne s IO-Link rozhraním pre jednoduché nastavenie parametrov
- Rozlíšenie ľubovoľného počtu objektov
- Veľmi vysoké farebné rozlíšenie
- Špecifické nastavenie parametrov podľa aplikácie
Snímače kontrastu
- Presné spínanie pre rýchle procesy - Vysoká spínacia frekvencia do 30 kHz
- Rôzne typy svetla (laser, červené/zelené/modré alebo biele svetlo)
- Veľké dosahy s laserom
- Dobre viditeľné svetelné body na jednoduché nastavenie
- Predĺženie impulzov
- Možnosť externého učenia
- K dispozícii aj s analógovým výstupným signálom
- Jednoduché nastavenie prostredníctvom displeja (k dispozícii aj bez neho)
- Rôzne série pre rôzne aplikácie
Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna
- Identifikácia nepatrných rozdielov kontrastu
- Veľmi rýchle riešenie – až do 8 kHz
- Vysoká presnosť polohovania
- Flexibilná montáž, jednoduché nastavenie
- Dostupné prídavné funkcie (s možnosťou nastavenia parametrov)
- Mechanicky robustné riešenie
- Presné spínanie
- Jednorazový alebo snímací princíp
- Priamy alebo zahnutý optický prvok
- Kompaktná konštrukcia na montáž na montážnu lištu
- S displejom alebo bez neho
- Rôzne druhy svetla (červené alebo infračervené)
- Alternatívne s analógovým výstupným signálom
- Rôzne konštrukčné série pre sklenené a plastové vlákna
Plastové a sklené vlákna pre vláknové optické snímače
- Veľká funkčná rezerva
- Vysokokvalitné materiály a presné spracovanie
- Homogénne optické vlastnosti
- Kompaktné, flexibilné a robustné riešenie s rôznymi materiálmi plášťa, dĺžkami a priemermi
- Funkcia Teach-in na snímači pomocou vstupu Teach alebo mimoriadne komfortne pomocou IO-Link
- Na želanie s diagnostickou funkciou a funkciou monitorovania podmienok
- Dostupné aj ako vlákna na vlastné konfekciovanie
Micromote - optické senzorové hlavy
- Veľký výber senzorových hláv s najvyššou presnosťou: mikrospot, nanospot, laser, infračervené svetlo, klasické červené svetlo LED
- zosilňovač pre analógové, digitálne, dynamické (prepojenie na produktovú radu Micromote - zosilňovač pre optické senzorové hlavy) so zobrazením nastavených a aktuálnych hodnôt
- vynikajúce technické vlastnosti
- optimálne použitie v uchopovačoch
Optické snímače vzdialenosti
- Ideálne na meranie vzdialenosti a monitorovanie krátkych, stredných a dlhých meracích rozsahov
- Prídavné spínacie výstupy s nastaviteľnými spínacími bodmi dostupné pre takmer všetky výrobky
- Učenie na snímači prostredníctvom učiaceho vstupu alebo tlačidla
- Voliteľne s rozhraním IO-Link na jednoduchú parametrizáciu a ďalšie funkcie