Priemyselné kamery

Bezkonkurenčná kvalita obrazu pre priemyselné aplikácie

Priemyselné kamery

Požiadavky na kamery určené do priemyselného prostredia sú vysoké. Kľúčové sú predovšetkým trvalo vysoká kvalita obrazu a dlhá životnosť - dokonca aj v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V opačnom prípade by výmena priemyselnej kamery mohla mať za následok opätovnú certifikáciu celého systému. Aby sme tomu predišli, používame vysokokvalitné elektronické komponenty a obrazové snímače.

Digitálne priemyselné kamery s rozhraniami USB a Ethernet majú analógovo-digitálny prevodník, vďaka ktorému je frame grabber zbytočný a ktorý výrazne zjednodušuje manipuláciu. Vďaka štandardom spracovania obrazu GenICam, GigE Vision a USB3 Vision majú všetky kamery štandardizovanú komunikáciu, ako aj jednotné pomenovanie funkcií a nastavení kamery, čo zaručí jednoduchšiu obsluhu.

Potrebujete pomôcť s výberom správneho modelu kamery?

Vyskúšajte teraz náš nástroj na výber kamery.
Na výber kamery

Kamery GigE Vision

  • univerzálne rozhranie Gigabit Ethernet na rýchly prenos údajov
  • vynikajúca kvalita obrazu vďaka vysokokvalitným snímačom od rozlíšenia VGA po 31,5 MPixel
  • integrované inteligentné funkcie na odľahčenie procesora
  • interná obrazová pamäť na bezstratový prenos obrazu
  • široký výber možností vstupov/výstupov, pripojenia objektívov, filtrov
  • jednoduchá integrácia vďaka súprave na vývoj softvéru

Duálne kamery GigE Vision

  • prenosová rýchlosť až 2 gigabity
  • vynikajúca kvalita obrazu vďaka kvalitným snímačom s rozlíšením až 31,5 MPixel
  • integrované inteligentné funkcie na zníženie zaťaženia procesora
  • bezpečný prenos obrazu vďaka 256 MB vyrovnávacej pamäti
  • jednoduchá integrácia vďaka SDK - Software Development Kit

10 GigE Vision kamery

  • Vysoká prenosová rýchlosť 10 gigabit
  • Vynikajúca kvalita obrazu vďaka kvalitným snímačom CMOS Sony s rozlíšením až 24,6 MPixel
  • Vysoká spoľahlivosť vďaka robustnej konštrukcii výrobku a internej obrazovej pamäti
  • jednoduchá integrácia so štandardom GigE Vision
  • presná synchronizácia pomocou protokolu PTP (Precision Time Protocol) podľa normy IEEE1588
  • napájanie a prenos údajov prostredníctvom jedného kábla cez PoE+

Kamery USB3 Vision

  • univerzálna séria kamier USB3 s prenosovou rýchlosťou až 5 gigabitov
  • Vynikajúca kvalita obrazu vďaka vysokokvalitným snímačom s rozlíšením až 31,5 MPixel
  • Zabudované inteligentné funkcie na zníženie zaťaženia procesora
  • interná obrazová pamäť na bezstratový prenos obrazu
  • Rôzne možnosti vstupov/výstupov na jednoduchú integráciu procesov
  • Jednoduchá integrácia vďaka súprave na vývoj softvéru

Kamery USB 2.0

  • Kompaktná séria kamier na jednoduché snímanie obrazu
  • prenosové rýchlosti 480 MBit/s
  • vysoká kvalita obrazu s rozlíšením až do 5 MPixelov
  • jednoduchá integrácia vďaka SDK - Software Development Kit

Kamery s PCI Express

  • vysoká čistá rýchlosť prenosu dát až do 1600 MB/s
  • vynikajúca kvalita obrazu vďaka kvalitným snímačom s rozlíšením až 24,6 MPixel
  • prenos obrazových údajov bez oneskorenia
  • nezávislosť od hostiteľského softvéru vďaka štandardnému rozhraniu
  • podpora širokej škály procesorov na báze NVIDIA, ARM a x86

SWIR a UV kamery

  • Snímače Sony SWIR s vysokým rozlíšením a citlivosťou vo veľmi širokom rozsahu 400 nm - 1700 nm.
  • 8 MPixelový UV senzor Sony IMX487 s extrémne vysokou citlivosťou v UV rozsahu
  • univerzálne rozhranie GigE Vision
  • jednoduchá integrácia vďaka SDK - Software Development Kit