HF hlavy na zapisovanie/čítanie (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou
HF (13,56 MHz)
K dispozícii v:
36 Verzie
BIS M využíva vysokú frekvenciu (HF) 13,56 MHz a podporuje normu podľa DIN ISO 15693 a/alebo DIN ISO 14443. Čítacie hlavy s integrovanou procesorovou jednotkou možno pripojiť priamo k nadradenému riadiacemu systému prostredníctvom IO-Link, RS232, TCP/IP alebo prostredníctvom Serial Subnet 16 TM. Rôzne konfigurácie, rozmery a varianty so samostatnými alebo integrovanými čítacími hlavami umožňujú splniť väčšinu požiadaviek.
Špeciálne funkcie
- Dostupné rozhrania: IO-Link, sériové – RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
- Po novom aj so zbernicovou prípojkou: Čítačka All-in-one RFID-Reader BIS M-4008 umožňuje priame pripojenie na sieť Profinet
- Robustné teleso IP67: Spoľahlivé použitie v drsnom prostredí
- Ukazovatele stavu priamo na telese čítačky: jednoduché uvedenie do prevádzky a minimálne prestoje
Dostupnosť
36 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Rozmer | Materiál puzdra | Rozhranie | Okolitá teplota | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS014KBIS M-458-045-001-07-S4 |
349 EUR | 40 x 15 x 105 mm | Zinc, Die casting, nickel-plated | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS00EJBIS M-400-007-001-00-S115 |
498.96 EUR | Ø 30 x 83 mm | Brass, Nickel-plated brass nuts, nickel-plated | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00EKBIS M-400-007-002-00-S115 |
566.48 EUR | Ø 30 x 109.5 mm | Brass, Nickel-plated brass nuts, nickel-plated | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00EMBIS M-401-007-001-00-S115 |
546.63 EUR | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00ENBIS M-402-007-002-00-S115 |
737.31 EUR | Ø 18 x 44.5 mm | Brass, Interface aluminum, nickel-plated | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00LHBIS M-400-045-001-07-S4 |
299 EUR | Ø 30 x 83 mm | Brass, Nickel-plated brass nuts, nickel-plated | IO-Link 1.1 | -20...80 °C | |
BIS00LWBIS M-402-045-002-07-S4 |
418.64 EUR | Ø 18 x 45.5 mm | Brass, Interface aluminum, nickel-plated | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS00W1BIS M-410-067-001-04-S92 |
590 EUR | 40 x 24 x 56 mm | PC, With PU potting | Subnet 16 (RS485) | -20...50 °C | |
BIS00W2BIS M-410-068-001-00-S115 |
590 EUR | 40 x 24 x 56 mm | PC, With PU potting | RS232 | -20...50 °C | |
BIS00W3BIS M-410-068-001-02-S115 |
590 EUR | 40 x 24 x 56 mm | PC, With PU potting | RS422 | -20...50 °C |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.