Indukčné väzbové členy na prenos signálu

Indukčné väzbové členy

K dispozícii v:

9 Verzie

Naše indukčné väzbové členy na prenos signálu sú dimenzované až na osem signálov zo snímačov a osem aktivačných signálov pre akčné členy.

Systém je obojsmerný, teda signály sa prenášajú oboma smermi. Jeho jednotka Remote sa dá aktivovať individuálne a umožňuje obsluhu upínacích jednotiek. Z jednotky Base sa dá preniesť až osem signálov, pričom štyri kanály sa dajú aktivovať nezávisle od seba.

Špeciálne funkcie

  • Prenos signálov oboma smermi
  • Jednotka Remote sa aktivuje individuálne a ovláda upínaciu jednotku
  • Prenos až ôsmych signálov
  • Vzájomne nezávislé aktivovanie štyroch kanálov

Dostupnosť

9 Verzie

Objednávkový kód Cena Komponent Štýl Pripojenie Typ signálu Funkcia
Činnosti

BIC000A

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
360 EUR Remote M30x1.5 Connector, M12x1-Female, 12-pin unidirectional Signal transmission

BIC0009

BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
350 EUR Base M30x1.5 Connector, M12x1-Male, 12-pin unidirectional Signal transmission

BIC005J

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA
365 EUR Remote M30x1.5 Connector, M12x1-Female, 12-pin, 0.20 m, PUR unidirectional Signal transmission

BIC0078

BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A
155 EUR Remote M12x1 Connector, M12x1, 5-pin, 0.30 m, PUR unidirectional Signal transmission

BIC007T

BIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050
445 EUR Base M18x1 Cable, 5 m, PUR unidirectional Signal transmission

BIC007U

BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050
435 EUR Remote M18x1 Cable, 5 m, PUR unidirectional Signal transmission

BIC007J

BIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA
405 EUR Base block style Connector, M12x1, 12-pin, 0.20 m, PUR unidirectional Signal transmission

BIC007K

BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA
435 EUR Remote block style Connector, M12x1, 12-pin, 0.20 m, PUR unidirectional Signal transmission

BIC0077

BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A
170 EUR Base M12x1 Connector, M12x1, 5-pin, 0.30 m, PUR unidirectional Signal transmission