Snímače náklonu

Presná kontrola polohy v mnohých aplikáciách

Snímače náklonu

Presná kontrola polohy, ako aj sústavné sledovanie a monitorovanie rotačných pohybov, majú veľký význam v mnohých aplikáciách. Naše snímače náklonu BSI merajú odchýlku od vodorovnej a zvislej osi v rozsahu do 360°.

Vďaka dvom rôznym princípom merania a rôznym rozsahom uhlov sa snímače náklonu od spol. Balluff hodia pre mnohé oblasti a aplikácie. Pri tom si môžete vybrať snímače náklonu s jednou alebo dvomi osami merania.

Najdôležitejšie výhody

  • Bezdotykové a absolútne riešenie
  • Kapacitný princíp merania
  • Priame meranie sklonu bez komplikovaných špeciálnych konštrukcií
  • Rozhrania: 4 … 20 mA, 0 … 10 V a Modbus
  • S vysokým stupňom ochrany IP67 sa hodia na použitie v drsných podmienkach
  • Rozsah merania do 360°
  • Jednoduchá montáž a integrácia do vašich zariadení

1-osové a 2-osové snímače sklonu

  • K dispozícii rozhranie Modbus a 4...20 mA
  • Vysoká presnosť opakovania a precíznosť
  • Extrémne nízky teplotný drift
  • Robustné a kompaktné kovové puzdro
  • Jednoduchá inštalácia - štyri montážne otvory na kryte