Jednocestné svetelné závory

Optoelektronické snímače

K dispozícii v:

15 Séria

Jednocestné svetelné závory od spol. Balluff slúžia na spoľahlivú identifikáciu objektov bez ohľadu na povrch, farbu a materiál – a to dokonca aj pri intenzívnom lesku. Skladajú sa z oddelených vysielacích a prijímacích jednotiek, ktoré sa vzájomne vyrovnajú. Objekt, ktorý preruší lúč, spôsobí zmenu výstupného signálu v prijímači. Absolútna spoľahlivosť.

Špeciálne funkcie

  • Vďaka vynikajúcej reprodukčnej presnosti optimálne riešenie na polohovanie
  • Maximálna odolnosť proti nečistotám a s veľkou funkčnou rezervou
  • Ideálne riešenie pre veľké dosahy
  • Vysielač a prijímač v samostatných telesách

15 Séria

Séria Štýl Rozsah max. Funkcia prepínania Rozhranie Typ svetla Typ pripojenia Konektor, štýl Káblový plášť, materiál
Činnosti

BOS 21M T

Kubické snímače s priechodným lúčom a rôznymi typmi svetla
block style 60000 mm normally open (NO) IO-Link, PNP Red light Connector M12x1

BOS 23K T

Kubické snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla na umývanie
block style 30000 mm normally open (NO), NO/NC IO-Link, PNP/NPN, PNP Red light Connector M12x1

BOS 50K T

Kubické priepustné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 60 m
block style 60000 mm normally open (NO) PNP Red light Connector M12x1

BOS 5K T

Lacná a malá základná verzia našich kockových priepustných fotoelektrických snímačov
block style 30000 mm NO/NC NPN, PNP Red light Cable, Connector M8x1 PVC

BOS 64K T

Kubické priechodné snímače s rôznymi typmi svetla a relé
block style 50000 mm NO/NC Relay Infrared Screw terminals

BOS 6K T

Kubické priechodné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 18 m
block style 18000 mm NO/NC PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, PNP Red light Cable, Connector M8x1 PVC, TPU

BOS Q08M T

Štvorcové snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla
block style 3000 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP Red light Cable, Cable with connector, Connector M8x1 PUR

BOS R01E T

Snímače s priepustným svetlom s vysokým okrajom a rôznymi typmi svetla na umývanie
block style 2200 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP Red light Cable, Cable with connector M8x1 PUR

BOS R020K T

Špičkové snímače s priepustným svetlom s rôznymi typmi svetla s dosahom do 3 m
block style 2000 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP Red light Cable, Cable with connector M8x1 PVC

BOS R254 T

Vertikálne snímače s priechodným svetlom s rôznymi typmi svetla na umývanie
block style 70000 mm NO/NC IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analog, current Red light Connector M12x1

BOS R81K T

Vertikálne snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla na montáž do otvorov
block style 20000 mm normally open (NO), NO/NC IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analog, current, NPN, PNP Infrared, Red light Cable, Cable with connector, Connector M12x1 PVC

BOS R090K T

Vertikálne snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla s dosahom do 20 m
block style 20000 mm NO/NC NPN, PNP Red light Cable, Connector M8x1 PVC

BOS M12 T

Cylindrické priechodné fotoelektrické snímače so závitom M12 a rôznymi typmi svetla
Ø 12 mm 30000 mm normally closed (NC), normally open (NO) PNP Red light Cable, Connector M12x1 PVC

BOS M18 T

Cylindrické priechodné fotoelektrické snímače so závitom M18 a rôznymi typmi svetla
Ø 18 mm 100000 mm normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC IO-Link, Thyristor + diode bridge, NPN, PNP Infrared, Red light Cable, Connector M12x1 PVC

BOS M8 T

Cylindrické priechodné fotoelektrické snímače so závitom M8 a rôznymi typmi svetla
Ø 8 mm 3000 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP Red light Cable, Connector M8x1 PUR