Kamery USB3 Vision

Priemyselné kamery

K dispozícii v:

7 Verzie

Naše kamery USB3 Vision ponúkajú vysoké rozlíšenie a snímkovú frekvenciu, ako aj inteligentné funkcie v kamere, ktoré výrazne znižujú zaťaženie hostiteľského hardvéru. Modulárna konštrukcia ponúka širokú škálu možností výberu a vybavenia, napríklad pripojenie objektívu od S-mount po M42 alebo varianty so zvýšenou odolnosťou voči teplote. Sú vhodné pre širokú škálu priemyselných aplikácií, ako je napríklad lekárska technika alebo mikroskopia.

Vlastnosti:

  • univerzálna séria kamier USB3 s prenosovou rýchlosťou až 5 gigabitov
  • Vynikajúca kvalita obrazu vďaka vysokokvalitným snímačom s rozlíšením až 31,5 MPixel
  • Zabudované inteligentné funkcie na zníženie zaťaženia procesora
  • interná obrazová pamäť na bezstratový prenos obrazu
  • Rôzne možnosti vstupov/výstupov na jednoduchú integráciu procesov
  • Jednoduchá integrácia vďaka súprave na vývoj softvéru

7 Verzie

Objednávkový kód Cena Stupeň krytia IP Rozhranie Digitálne vstupy Digitálne výstupy Materiál puzdra Ukladanie údajov Schválenie/zhoda
Činnosti

BVS CA-SF1 - Standard

BVS CA-SF1 - Standard
IP30 USB 2.0 / 3.0 2x PNP opto-isolated 4x PNP galvanically isolated Aluminium, Powder coated, Painted 256 MB CE, UKCA, WEEE, cULus

BVS CA-SF1 - Board level

BVS CA-SF1 - Board level
USB 2.0 / 3.0 2x PNP opto-isolated 4x PNP galvanically isolated Aluminium, Powder coated, Painted 256 MB CE, UKCA, WEEE

BVS CA-SF2 - Standard

BVS CA-SF2 - Standard
IP30 USB 2.0 / 3.0 2x PNP opto-isolated 4x PNP galvanically isolated Aluminium, Powder coated, Painted 256 MB CE, UKCA, WEEE, cULus

BVS CA-SF2 - Board level

BVS CA-SF2 - Board level
USB 2.0 / 3.0 Aluminium, Powder coated, Painted 256 MB CE, UKCA, WEEE

BVS CA-SF3 - Board level

BVS CA-SF3 - Board level
USB 2.0 / 3.0 4x PNP non-isolated 4x PNP non-isolated -, - 256 MB CE, UKCA, WEEE

BVS CA-SF4 - Standard

BVS CA-SF4 - Standard
IP30 USB 2.0 / 3.0 2x PNP opto-isolated 4x PNP galvanically isolated Aluminium, Powder coated, Painted 256 MB CE, UKCA, WEEE, cULus

BVS CA-SF5 - Board level

BVS CA-SF5 - Board level
USB 2.0 / 3.0 4x PNP non-isolated 4x PNP non-isolated -, - 256 MB CE, UKCA, WEEE