Kamery USB3 Vision
Typecode:
BVS CA-SF2 - Board level
Predchádzajúce označenie Matrix Vision :
mvBlueFOX3-M2
Žiadosť o kontakt
- Verzia
- USB3 Vision industrial camera
- Rozhranie
- USB 2.0 / 3.0
- Uchytenie objektívu
- None
- Formáty obrázkov
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Materiál puzdra
- Aluminium, Powder coated, Painted
- Rozmer
- 40 x 40 x 50.9 mm
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...28 VDC
- Okolitá teplota
- 0...45 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia