Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy

Optoelektronické snímače

K dispozícii v:

19 Verzie

Systém Micromote od spoločnosti Balluff je mimoriadne malý, a preto sa dá používať veľmi flexibilne. Kombinuje externú vyhodnocovaciu jednotku (zosilňovač) s výnimočne malými optoelektronickými senzorovými hlavicami. Vďaka tomu je vhodný aj do extrémne stiesnených priestorov a pre pohyblivé prvky strojov.

Špeciálne funkcie

  • kombinuje externú vyhodnocovaciu jednotku (zosilňovač) s výnimočne malými optoelektronickými senzorovými hlavami (odkaz na produktovú radu Micromote - optické senzorové hlavy)
  • Vhodné aj pre extrémne stiesnené priestory a pohyblivé prvky strojov

Dostupnosť

19 Verzie

Objednávkový kód Cena Rozmer Rozhranie Spínacia frekvencia Nastavovač Pripojenie
Činnosti

BAE0119

BAE SA-OH-059-YI-S75G
267.54 EUR 12 x 40.1 x 80.5 mm IO-Link 1.1
2x PNP/NPN/push-pull NO/NC
500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) Configuration via IO-Link, button Connector, M8x1-Male, 4-pin

BAE011F

BAE SA-OH-059-YI-DP02
267.54 EUR 15 x 40.1 x 77.3 mm IO-Link 1.1
2x PNP/NPN/push-pull NO/NC
500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) Configuration via IO-Link, button Cable, 2 m, PUR

BAE011U

BAE SA-OH-061-UA-S75G
267.54 EUR 12 x 40.1 x 80.5 mm Analog, voltage 0…10 V 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) Jog switch, button Connector, M8x1-Male, 4-pin

BAE011W

BAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3
267.54 EUR 12 x 40.1 x 80.5 mm Analog, voltage 0…10 V 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) Jog switch, button Connector, M8x1-Male, 4-pin

BAE011Y

BAE SA-OH-061-UA-DP02
267.54 EUR 12 x 40.1 x 77.3 mm Analog, voltage 0…10 V 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) Jog switch, button Cable, 2 m, PUR

BAE0120

BAE SA-OH-062-IC-S75G
267.54 EUR 12 x 40.1 x 80.5 mm Analog, current 4…20 mA 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) Jog switch, button Connector, M8x1-Male, 4-pin

BAE0121

BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3
267.54 EUR 12 x 40.1 x 80.5 mm Analog, current 4…20 mA 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) Jog switch, button Connector, M8x1-Male, 4-pin

BAE0122

BAE SA-OH-062-IC-DP02
267.54 EUR 12 x 40.1 x 77.3 mm Analog, current 4…20 mA 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) Jog switch, button Cable, 2 m, PUR

BAE0126

BAE SA-OH-063-NP-DP02
162.86 EUR 13.5 x 32.9 x 67 mm NPN NO/NC 500 Hz Slide switch 3 positions, Slide switch 2 positions (2x), Key (2x) Cable, 2 m, PVC

BAE0125

BAE SA-OH-063-NP-S75G
162.86 EUR 13.5 x 32.9 x 75.5 mm NPN NO/NC 500 Hz Slide switch 3 positions, Slide switch 2 positions (2x), Key (2x) Connector, M8x1-Male, 4-pin