Optické snímače vzdialenosti

Optoelektronické snímače

K dispozícii v:

7 Séria

Optické snímače vzdialenosti od spoločnosti Balluff vám pomôžu pri polohovaní, kontrole toku materiálu alebo detekcii hladiny náplne, ako aj v mnohých ďalších aplikáciách. Či už v automobilovom priemysle, v automatizácii a logistike tovární alebo v oceliarskom priemysle, všade môžete vďaka spoľahlivému meraniu a meraniu vzdialenosti dosiahnuť citeľné zvýšenie produktivity a cielene sa vyhnúť chybám. K dispozícii sú rôzne, čiastočne nastaviteľné meracie rozsahy od 20 mm do 20 m a varianty s potlačením pozadia alebo bez neho.

Naše snímače vzdialenosti využívajú červené svetlo alebo lasery a pracujú bezkontaktne, a teda bez opotrebovania na princípe triangulácie alebo technológie času letu (TOF). Sú umiestnené v odolných plastových alebo kovových krytoch a majú analógové prúdové a napäťové výstupy, ako aj digitálne sériové alebo IO-Link rozhrania. Naše optoelektronické snímače vzdialenosti sú k dispozícii s krytím IP65/67 a IP69K, vďaka čomu sú vhodné aj do náročných podmienok.

Špeciálne vlastnosti

  • Ideálne na meranie vzdialenosti a monitorovanie krátkych, stredných a dlhých meracích rozsahov
  • Prídavné spínacie výstupy s nastaviteľnými spínacími bodmi dostupné pre takmer všetky výrobky
  • Učenie na snímači prostredníctvom učiaceho vstupu alebo tlačidla
  • Voliteľne s rozhraním IO-Link na jednoduchú parametrizáciu a ďalšie funkcie

7 Séria

Séria Rozsah max. Typ svetla Typ pripojenia Konektor, štýl Rozhranie Princíp optickej činnosti
Činnosti

BOD 21M

Snímače vzdialenosti s kovovým puzdrom a červeným svetelným laserom a sklom ako materiálom aktívnej plochy
500 mm Red light Connector M12x1 IO-Link, Analog, voltage, Analog, current, PNP/NPN Triangulation

BOD 23K

Snímače vzdialenosti s plastovým puzdrom a červeným svetelným laserom na umývanie
5000 mm Red light Connector M12x1 IO-Link, Analog, voltage, PNP/NPN/Auto-Detect, Analog, current Light time-of-flight

BOD 24K

Snímače vzdialenosti s plastovým puzdrom, červeným svetelným laserom a sklom ako materiálom pre aktívnu plochu
650 mm Red light Connector M12x1 Analog, voltage/Analog, current selectable, IO-Link, PNP/NPN Triangulation

BOD 26K

Snímače vzdialenosti s plastovým puzdrom a červeným svetelným laserom a PMMA ako materiál pre aktívnu plochu
300 mm Red light Cable, Connector M12x1 Analog, voltage, Analog, current, RS485, PNP Triangulation

BOD 37M

Snímače vzdialenosti s kovovým puzdrom a červeným svetelným laserom a PMMA ako materiál pre aktívnu plochu
20000 mm Red light Connector M12x1 PNP/NPN/push-pull, Analog, voltage, Analog, current, Analog, voltage/analog, current, RS485 Light time-of-flight

BOD 66M

Snímače vzdialenosti s kovovým puzdrom a rôznymi typmi svetla
2000 mm Red light Connector M12x1 Analog, voltage, Analog, current, PNP/NPN Triangulation

BOD 6K

Úzke snímače vzdialenosti s plastovým puzdrom a červeným svetlom LED na umývanie
200 mm Red light Cable, Connector M8x1 Analog, voltage, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP Triangulation