Vačkové spínače
Mechanické snímače na polohovanie a vypínanie v koncovej polohe
Spínače polohy a radové spínače sú klasikom v rámci kovoobrábacieho priemyslu a výroby automobilov po celom svete. V rámci automatizácie sa považujú za osvedčený prvok už niekoľko desaťročí.
Slúžia ako generátor príkazov na automatické riadenie, polohovanie a vypínanie v koncovej polohe. Na obrábacích strojoch a lisoch, vo flexibilných obrábacích centrách, robotoch, montážnych a dopravných zariadeniach a pri výrobe strojov a zariadení.
Mechanické koncové spínače
- Dlhá životnosť
- Robustné teleso pre extrémne aplikácie
- Tri konštrukčné série
- Alternatívne: signalizácia funkcie
- Dvojkomorový systém so stupňom ochrany IP67: Membrána nepodliehajúca opotrebeniu s hermetickým oddelením od mechanizmu zdvíhadla a vnútra spínača
- Samomazacie vedenie zdvíhadla nenáročné na údržbu s puzdrom klzného uloženia
Mechanické radové koncové spínače
- Dlhá životnosť
- Robustné teleso pre extrémne aplikácie
- Riešenie vybavené technológiou IO-Link
- Šesť konštrukčných sérií
- V závislosti od konštrukčnej série až 16 rozhraní
- Alternatívne signalizácia funkcie
- Dvojkomorový systém so stupňom ochrany IP67: Membrána nepodliehajúca opotrebeniu s hermetickým oddelením od mechanizmu zdvíhadla a vnútra spínača
- Samomazacie vedenie zdvíhadla nenáročné na údržbu s puzdrom klzného uloženia
Mechanické radové koncové spínače s vymeniteľnou lištou
- Krátke servisné časy vďaka jednoduchej montáži výmennej jednotky
- Rýchla výmena jednotlivých zdvíhadiel alebo celej jednotky priamo na stroji
- Nízke náklady na opravu
- Žiadne chyby pri zapájaní
- V závislosti od konštrukčnej série až šesť spínacích miest
- Dve konštrukčné série
Mechanické radové koncové spínače s bezpečnostnými spínacími prvkami
- Hodia sa pre zvarené kontakty
- Bezpečnostná funkcia podľa STN EN 60204-1/VDE 0113 a STN EN 60947-5-1
- Štyri konštrukčné série
- Až 16 spínacích miest v závislosti od konštrukčnej série
- Ľubovoľný počet bezpečnostných spínacích miest v jednom radovom koncovom spínači
- Možnosť kombinácie bezpečnostných spínacích miest so štandardnými spínacími prvkami
Mechanické koncové spínače s núteným odpojením
- Hodia sa pre zvarené kontakty
- Dve konštrukčné série
- Dvojkomorový systém so stupňom ochrany IP67: Membrána nepodliehajúca opotrebeniu s hermetickým oddelením od mechanizmu zdvíhadla a vnútra spínača
- Samomazacie vedenie zdvíhadla nenáročné na údržbu s puzdrom klzného uloženia
- Pevné zdvíhadlo
Mechanické radové koncové spínače s núteným odpojením
- Hodia sa pre zvarené kontakty
- Dve konštrukčné série
- V závislosti od konštrukčnej série až dvanásť spínacích miest
- Ľubovoľný počet spínacích miest s núteným odpájaním
- Dvojkomorový systém so stupňom ochrany IP67: Membrána nepodliehajúca opotrebeniu s hermetickým oddelením od mechanizmu zdvíhadla a vnútra spínača
- Samomazacie vedenie zdvíhadla nenáročné na údržbu s puzdrom klzného uloženia
- Pevné zdvíhadlo
Indukčné koncové spínače
- Spoľahlivý indukčný princíp fungovania
- Signalizácia funkcie pomocou LED diódy
- Kompaktná konštrukcia
- Možnosť použitia upevňovacích rozmerov normalizovaných mechanických typov telies
- Veľké spínacie vzdialenosti
- Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
- Stupeň ochrany IP67: Odolnosť proti agresívnym chladiacim mazadlám
Indukčné radové koncové spínače
- Spoľahlivý indukčný princíp fungovania
- Signalizácia funkcie každého spínacieho miesta pomocou LED diódy
- Kompaktná konštrukcia
- Možnosť použitia upevňovacích rozmerov normalizovaných mechanických typov telies
- Veľké spínacie vzdialenosti
- Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
- Vďaka vzájomne zladeným vysielacím frekvenciám je možné tesné usporiadanie za sebou
- Stupeň ochrany IP67: Odolnosť proti agresívnym chladiacim mazadlám
Ich osvedčený konštrukčný princíp a množstvo dostupných spínacích operácií, ako aj dôsledná kontrola sa postarajú o rovnomerne vysokú kvalitu a spoľahlivosť.
V rámci deviatich rôznych konštrukčných sérií si môžete vybrať z piatich konštrukcií zdvíhadiel: vrchol, guľa, valivé uloženie, kladka a vrchol so stieracou doskou. K dispozícii máte aj veľký počet variantov pripojenia.
Najdôležitejšie výhody
- Spoľahlivé a robustné riešenie aj v drsnom prostredí
- Bezchybné fungovanie pri vibráciách, zaťaženiach nárazmi, teplotných výkyvoch, agresívnych chladiacich mazadlách a pri intenzívnej tvorbe triesok
- Samomazacie vedenie zdvíhadla nenáročné na údržbu s puzdrom klzného uloženia
- Vysokokvalitné tesnenia z materiálu Viton®
- Stupeň ochrany IP6
- Aj s indukčným spínacími miestami