Mechanické radové koncové spínače

Vačkové spínače

K dispozícii v:

489 Verzie

Pri mechanických radových koncových spínačoch bez núteného odpojenia zabezpečuje spínanie teleskopické zdvíhadlo. Spína mechanický spínací prvok v samostatnej utesnenej komore. V konkrétnom prípade je rozhodujúci optimálny výber typu zdvíhadla v kombinácii s našimi vačkami. Je zárukou dlhej životnosti vašej aplikácie.

Špeciálne funkcie

  • Dlhá životnosť
  • Robustné teleso pre extrémne aplikácie
  • Riešenie vybavené technológiou IO-Link
  • Šesť konštrukčných sérií
  • V závislosti od konštrukčnej série až 16 rozhraní
  • Alternatívne signalizácia funkcie
  • Dvojkomorový systém so stupňom ochrany IP67: Membrána nepodliehajúca opotrebeniu s hermetickým oddelením od mechanizmu zdvíhadla a vnútra spínača
  • Samomazacie vedenie zdvíhadla nenáročné na údržbu s puzdrom klzného uloženia

Dostupnosť

489 Verzie

Objednávkový kód Cena Pozície prepínača, počet Štýl piestu Verzia Typ pripojenia Vzdialenosť medzi polohami spínača
Činnosti

BSE0005

BSE 30.0-RK
26.78 EUR Screw terminal

BSE000N

BSE 85-RK
45.99 EUR Screw terminal

BNS01PU

BNS 819-B02-K08-40-11
133.77 EUR 2 1-2. Switch position: Ball Snap contact Screw terminal 8 mm

BNS026R

BNS 819-B02-D12-61-12-10
165.17 EUR 2 1-2. Switch position: Chisel Snap contact Screw terminal 12 mm

BNS027M

BNS 819-B02-L12-61-12-10
191.84 EUR 2 1-2. Switch position: Roller bearing Snap contact Screw terminal 12 mm

BNS00A1

BNS 819-D02-D12-100-10
162.86 EUR 2 1-2. Switch position: Chisel Snap contact Screw terminal 12 mm

BNS00AC

BNS 819-D02-D16-100-10
162.86 EUR 2 1-2. Switch position: Chisel Snap contact Screw terminal 16 mm

BNS00C3

BNS 819-D02-L12-100-10
187.32 EUR 2 1-2. Switch position: Roller bearing Snap contact Screw terminal 12 mm

BNS00C9

BNS 819-D02-R12-100-10
167.48 EUR 2 1-2. Switch position: Role Snap contact Screw terminal 12 mm

BNS00CT

BNS 819-D03-D12-100-10
226.8 EUR 3 1-3. Switch position: Chisel Snap contact Screw terminal 12 mm