Magnetostrikčné snímače

Spoľahlivosť aj na dlhých trasách a v náročných podmienkach

Magnetostrikčné snímače

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície sa používajú všade tam, kde sa vyžaduje vysoká spoľahlivosť a presnosť pri meraní polohy a rýchlosti.

Aj pri dlhých dráhach. Naše bezdotykovo a absolútne merajúce systémy sa so všetkými bežnými priemyselnými rozhraniami hodia pre široké spektrum aplikácii. Ak pri extrémnych okolitých podmienok zaručia vysokú dostupnosť strojov a zariadení.

Najdôležitejšie výhody

  • Presné, absolútne meranie bez referenčného posuvu
  • Žiadne opotrebovanie a nízka náročnosť na údržbu z dôvodu bezdotykového riešenia
  • Riešenie nie je citlivé na nárazy, vibrácie a znečistenie
  • Hermeticky tesné teleso
  • Regulačné aplikácie s vysokou dynamikou vďaka synchronizovaným nameraným údajom
  • Vysoká trvanlivosť a dlhá životnosť
  • Flexibilita pri inštalácii a manipulácii

Chcete získať viac informácií o novej generácii systémov na meranie polohy?

Získajte viac informácií teraz!

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu

  • Vysoké rozlíšenie do 0,5 µm
  • Merané dĺžky do 7 620 mm
  • Meranie viacerých polôh a rýchlostí súčasne
  • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia – žiadne výpadky, dlhá životnosť
  • Jednoduchá integrácia do zariadení vďaka pestrej palete rozhraní – napr. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI a analógovo programovateľné výstupné signály na invertovanie, konfigurovanie a zdokumentovanie meracieho rozsahu
  • Tri varianty telesa na flexibilnú a rýchlu montáž v závislosti od potrebného miesta a použitia
  • Voľné a riadené snímače polohy

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče

  • Vysoké rozlíšenie do 1 µm
  • Merané dĺžky do 7 620 mm
  • Meranie viacerých polôh a rýchlostí súčasne
  • Programovateľné výstupné signály – invertovanie, konfigurovanie a zdokumentovanie meracieho rozsahu
  • Flexibilná montáž vďaka rôznym typom závitom
  • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia – žiadne výpadky, dlhá životnosť
  • Rozšírenie možností merania vďaka technológii Multimagnet
  • Jednoduchá integrácia do zariadení vďaka pestrej palete rozhraní – napr. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI a analógové

Robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície

  • Robustné teleso z nehrdzavejúcej ocele
  • Maximálna odolnosť proti otrasom a vibráciám
  • Extrémna odolnosť proti vode, IP69K
  • Teplotný rozsah -40 … +85 °C
  • Odolnosť voči vysokému tlaku do 1 000 barov
  • Rozlíšenie do 1 µm
  • Merané dĺžky do 7 620 mm
  • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia – žiadne výpadky

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

  • Riešenie je vhodné pre zóny 0, 1 a 2
  • Rozsahy merania do 7 620 mm
  • Absolútny výstupný signál s rozlíšením do 5 µm
  • Odolnosť voči tlaku do 600 barov
  • Množstvo dostupných rozhraní
  • Priestorovo nenáročné teleso
  • Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka nastavovaniu charakteristík
  • Množstvo medzinárodných osvedčení IECEx, ATEX a CSA

Magnetostrikčné systémy merania polohy pre mobilnú hydrauliku

  • vysoké rozlíšenie
  • meranie dĺžok do 2540 mm
  • programovateľné výstupné signály - inverzia, konfigurácia a dokumentácia meracieho rozsahu
  • bez opotrebovania, ako bezkontaktné - žiadne prestoje, dlhá životnosť
  • viaceré rozhrania - analógové a digitálne
  • jednoduchá integrácia valca - kompaktný dizajn

Redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície

  • 2 alebo 3-násobne zálohovaná verzia
  • Teplotný rozsah -40 … +85 °C
  • Analógové a digitálne rozhrania
  • Flexibilne nastaviteľný merací rozsah a inverzia signálov pomocou softvéru
  • Nastavenia sa dajú nakopírovať do všetkých troch kanálov
  • Dlhá životnosť vďaka mechanickej konštrukcii
  • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia

Magnetostrikčné systémy merania polohy na veľké vzdialenosti

  • absolútny lineárny systém merania polohy s meracím rozsahom až niekoľko stoviek metrov
  • vysoká spoľahlivosť a nízke nároky na údržbu vďaka bezkontaktnému princípu činnosti, ktorý nepodlieha opotrebovaniu
  • odolnosť v náročných priemyselných podmienkach (IP67)
  • automatické prispôsobenie systému magnetickému značeniu
  • presnosť opakovania do ±0,5 mm