Adaptéry

Riešitelia problémov v rámci inštalačnej techniky

K dispozícii v:

7 Verzie

Bohatý program adaptérov spoločnosti Balluff vám pomôže pri rýchlom a spoľahlivom zapájaní rôznych konštrukcií konektorov.

Disponujú rôznymi konštrukčnými radmi, pričom všetky sú mimoriadne robustné a preto vhodné do priemyselného prostredia, a získavajú tak maximálnu mieru flexibility.

Špeciálne funkcie

  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel
  • Pre spoľahlivé a rýchle spájanie
  • Dodatočná flexibilita

Adaptéry M8, M12 a pre ventily

Naše adaptéry M8 a M12, ako aj naše adaptéry pre ventily sú odolné proti otrasom aj vibráciám a spĺňajú podmienky pre stupeň ochrany IP67.

  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám

  • Vysokokvalitné materiály

  • IP67

Adaptéry Profibus

Na jednoduché a spoľahlivé pripojenie zbernice Profibus máte k dispozícii naše adaptéry Profibus.

  • Kompletne tienené tlakovo odliate zinkové teleso

  • Páka spínača na aktivovanie tlmenia zbernice s možnosťou externého ovládania

  • Možnosť programovania/diagnostiky pomocou druhého konektora D-Sub

  • Rôzne tvary telies

  • Verzie Plug-and-Play, ako aj varianty na vlastné konfekciovanie

Dostupnosť

7 Verzie

Objednávkový kód Cena Pripojenie 1 Pripojenie 2 Konfigurácia konektora
Činnosti

BCC0F2Y

BCC M314-M414-3E-RA102-000
12.8 EUR M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded Straight (2x)

BCC0F47

BCC M313-M413-3E-RA101-000
12.45 EUR M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded Straight (2x)

BCC0F2T

BCC M415-M313-3F-RA101-000
11.16 EUR M12x1-Female, straight, 3-pin, A-coded M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded Straight (2x)

BCC0F2U

BCC M415-M314-3F-RA102-000
11.51 EUR M12x1-Female, straight, 4-pin, A-coded M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded Straight (2x)

BCC0FCK

BCC M414-M414-6A-710-PS0434-003
36.63 EUR M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded Straight (2x)

BIU0016

BIU EM-LP-00007-01
19.6 EUR D-Sub-Female, straight, 9-pin FH34SRJ-12S-0,5SH-Male, straight, 12-pin Straight (2x)

BCC0HKZ

BCC VA04-M415-3E-RA125-000
13.95 EUR A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded Straight/right-angle